TMDSHVBLPFCKIT の特徴
ハードウェアの特長
- 入力電圧(AC ライン):95V(Min)~ 240V(最大)、47 ~ 63Hz
- 400Vdc 出力
- 300W の出力電力
- 93% を上回る全負荷時効率
- 50% 以上の負荷の場合、力率は最小 0.98
- PWM 周波数 200kHz
ソフトウェアの特長
- Code Composer Studio IDE の無償ダウンロード
- デバイス・ドライバとサンプル・プロジェクトが付属した controlSUITE の無償ダウンロード
設計を開始
- 開発キットに付属しているクイック・スタート・ガイド(英語)を参考にしてください。
- クイック・ガイドは、controlSUITE の C:\ti\controlSUITE\development_kits\BLPFC_v1.0 に収録されています
TMDSHVBLPFCKIT に関する概要
注意:本機器は高電圧および高電流で動作するため、感電の危険があります。購入前および操作前に必要な安全対策のご確認と順守をお願いいたします。
TMDSHVBLPFCKIT は、Piccolo F28035 を使用した、DIMM100 controlCARD ベースのマザーボードの評価モジュールです。ブリッジレス力率補正(PFC)キットは、大出力の AC/DC 整流システムを取り扱う設計者向けのキットです。このキットは PFC 出力段の完全デジタル制御を採用しており、95 ~ 260Vrms(AC)入力、400VDC / 300W 出力をサポートしています。キットの技術資料一式には回路図とユーザー・ガイドが付属しており、電流制御ループ、電圧制御ループ、過電圧保護、ソフト・スタート、突入電流制限に対応するソフトウェア・パッケージも付属しています。