TMDSOSKL137 の特徴
ハードウェア - このスタータ・キットは、300MHz の浮動小数点 / 固定小数点 C674x DSP コアと 300MHz ARM9 プロセッサの両方を搭載した OMAP-L137 アプリケーション・プロセッサを採用しています。この C674x DSP 世代は、オーディオ、医療、産業用など、優れたエネルギー効率を必要とするコネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションで、浮動小数点の精度と固定小数点の性能を必要とするアプリケーション向けの設計を採用しています。このキットは、OMAP-L137 のほか、C6747、C6745、C6743 の各固定小数点 / 浮動小数点 DSP の開発プラットフォームとしても使用できます。その他のハードウェア機能:
- USB 経由でオンボード JTAG エミュレーションが可能。
- 高品位の 24 ビット・ステレオ・コーデック
- マイク、ライン入力、スピーカ、ライン出力向けの 4 個の 3.5mm オーディオ・ジャック
- 4MB シリアル・フラッシュおよび 64MB SDRAM
- プラグイン・モジュール向けの拡張ポート・コネクタ
- 標準的な IEEE JTAG オンボード・インターフェイス
- +5V ユニバーサル電源
- リストを表示 - このキットで利用可能なすべてのソフトウェアを表示
TMDSOSKL137 に関する概要
OMAP-L137/TMS320C6747 浮動小数点スタータ・キットは、TI が Spectrum Digital Inc. と協力して開発した、低コストの開発プラットフォームです。このプラットフォームは、TI の OMAP-L13x アプリケーション・プロセッサと TMS320C674x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP (TMS320C6747、TMS320C6745、TMS320C6743) をベースにする高精度アプリケーションの開発期間を短縮できる設計を採用しています。PC とは USB で接続して使用します。プラグ・アンド・プレイ機能が有効です。経験の有無に関わらず、評価基板 (EVM) に付属するフル機能の Code Composer Studio™ IDE (統合開発環境) と、DSP/BIOS™ ソフトウェアを活用し、革新的な製品を迅速に設計開始することができます。このキットには、評価用として MontaVista Linux Pro 5.0 のデモ版も含まれています。
スタータ・キット(SK)に含まれているのは次の通りです。- 4MB シリアル フラッシュと 64MB SDRAM 搭載、OMAP-L137/TMS320C6747 EVM
- Code Composer Studio™ IDE(スタータ・キット版)
- MontaVista Pro 5.0 デモ版
- USB ケーブル
- ユニバーサル電源
- AC 電源コード
- Read Me First (最初にお読みください) 資料