TMDXDOCK28055 の特徴
- Piccolo TMDXCNCD28055ISO controlCARD、TMX320F28055 マイコン付き
- 絶縁型 USB JTAG インターフェイス
- controlCARD からのすべての C2000 マイコン信号へのアクセス
- 検証用のブレッドボード領域
- JTAG、RS-232 コネクタ
- USB 電源
TMDXDOCK28055 に関する概要
テキサス・インスツルメンツの C2000™ 検証用キットはデバイス評価キットで、初期のデバイス検証およびプロトタイプ用のプラットフォームを提供します。各検証用キットにはドッキング・ステーションとプラグイン互換の controlCARD が含まれており、ドッキング・ステーションに直接つなぐことができます。ドッキング・ステーションにはオンボード USB JTAG エミュレーションが搭載され、controlCARD からのすべての C2000 マイコン信号、検証用のブレッドボード領域、および JTAG コネクタと RS-232 コネクタにアクセスできます。ソフトウェア開発用に、オンボード XDS100 USB JTAG エミュレータを使用する Code Composer Studio(CCS)統合開発環境(IDE)が無償で含まれています。デバイス・ソフトウェア、サポート、サンプル・プロジェクト、ライブラリ、および資料は、C2000 controlSUITE™ ソフトウェア・プラットフォームを介してすべて無償で提供されます。詳細の確認と controlSUITE のダウンロードは、C2000 ホームページ(www.tij.co.jp/c2000)のソフトウェア・タブをクリックしてください。