TMDXRM46HDK の特徴
- オンボード USB XDS100v2 JTAG 経由のデバッグ
- オンボードの SCI-to-PC シリアル通信
- JTAG を経由した外部高速エミュレーション
- 信号ピンのテスト・ポイントへのアクセス
- LED、温度センサおよび光センサ
- 複数の CAN トランシーバ
- RJ-45 10/100 Ethernet インターフェイス
- USB-A ホスト・インターフェイス
- USB-B デバイス・インターフェイス
TMDXRM46HDK に関する概要
Hercules™ RM46x 開発キットは、IEC 61508 SIL 3 認証取得済みである RM46L852 をベースとしており、Hercules RM ファミリのマイコンである RM46 シリーズを使用した開発の開始に最適です。この開発ボードは、RJ45 10/100 イーサネット・インターフェイス、USB-A ホスト・インターフェイス、USB-B デバイス・インターフェイスに加え、オンボードの XDS100v2 JTAG エミュレータや、すべてのペリフェラル・ピンへのアクセス機能を搭載しています。このキットは、1 枚の開発ボード、1 本の Mini-B USB ケーブル、1 本のイーサネット・ケーブルで構成されています。
TI が推奨するソフトウェアとツールは、以下のリンクから入手できます。
- Code Composer Studio™ IDE – IDE (統合開発環境) (デバッガとコンパイラ)
- HALCoGen – サンプル付きのハードウェア・アブストラクション・レイヤ (ペリフェラル・ドライバ) コード・ジェネレータ
- Hercules セーフティ・マイコンのデモ – Hercules マイコンの主な機能を提示し、初期のボード動作テストを実行します
- HET IDE – シミュレータとサンプル・コードが付属したハイエンド・タイマ・デバッガ