TMUXHS4212EVM の特徴
- SMP コネクタを経由する高速信号向けのシンプルなインターフェイス
- 外部 3.3V 電源接続用の汎用バナナ・ジャック
- デバイスを簡単に構成するための各種ジャンパ
- 測定中にこの EVM の TMUXHS4212 の組み込みを解除する目的で使用できるキャリブレーション用パターン
TMUXHS4212EVM に関する概要
TMUXHS4212 評価基板 (EVM) で、USB 3.1 の Gen 1 と Gen 2 の各データ・レートをサポートする USB Type-C™ のマルチプレクスまたはデマルチプレクス・アプリケーションで、高速双方向受動スイッチング性能を評価できます。 この評価基板は、MIPI DSI/CSI、LVDS、PCI Express Gen 2、Gen 3、Gen 4 の各インターフェイス規格とも互換性があります。