TPA3138D2EVM の特徴
- 複数の出力構成をサポート
- 12V 入力時に 2 個の 6Ω BTL 負荷に対して 10W を供給し、THD は 1%
- 12V 入力時に 2 個の 8Ω BTL 負荷に対して 9W を供給し、THD は 10%
- 広い電圧範囲:4.5 V~14.4 V
- 効率的な Class-D 動作
- 最大 90% の電力効率と小さいアイドル損失を両立
- 高度な変調方式
- 電力制限をプログラム可能
TPA3138D2EVM に関する概要
TPA3138D2EVM を使用すると、TPA3138D2 を評価できます。これは、ブリッジ接続された 2 個のステレオ スピーカをチャネルあたり 10W で駆動する、高効率の Class-D オーディオ パワー アンプです。この評価基板は、1 個の TPA3138D2 デバイスのみを実装しています。この製品は、4.5V~14.4V の単一電源電圧で動作します。TPA3138D2 は高度な EMI 抑制テクノロジーと拡散スペクトラム制御方式を採用しており、出力に安価なフェライト ビーズ フィルタを使用すると同時に、EMC (電磁互換性) 要件を満たすことができ、システム コストの削減に貢献します。TPA3138D2 デバイスは、自動回復、短絡保護、過熱保護の各機能を搭載しており、故障に対する包括的な保護を実現しています。