TPA6010A4EVM の特徴
- 2W ステレオ出力で 3Ω スピーカを駆動
- ステレオ・ヘッドホンの駆動
- Bass boost (低音強調)
- ドッキング・ステーションの複数出力
- DC ボリューム制御
- DC ゲイン制御
TPA6010A4EVM に関する概要
TPA6010A4 は、放熱強化の 28 ピン TSSOP パッケージに封止したステレオ・オーディオ・パワー・アンプであり、3Ω の負荷に 2W の連続 RMS 出力電力を供給する能力があります。8Ω のスピーカを 1W で駆動する場合、TPA6010A4 は規定の周波数範囲全体で 0.22% 未満の THD+N を達成します。