TPA6110A2Q1EVM の特徴
- 過熱および短絡保護
- ポップ・ノイズ抑制回路
- 150mW のステレオ出力
- 動作電圧範囲:2.5V ~ 5V
- 表面実装パッケージ
TPA6110A2Q1EVM に関する概要
TPA6110A2-Q1 はステレオ ヘッドホン アンプであり、16Ω 負荷を使用する場合、チャネルごとに 150mW の連続 RMS 電力を供給できます。アンプのゲインは、チャネルごとに 2 個の抵抗を使用する方法で外部から構成できます。このアンプは 3.3V 時と 5V 時の動作を詳細に規定しており、最小動作電圧は 2.5V です。