TPS22908EVM-025 の特徴
- 入力電圧範囲:1.1V ~ 3.6V
- 入力電流範囲:0A ~ 1A
- VIN、VOUT、ON の各ピンにアクセス可能
- 複数のジャンパを使用して、入力静電容量、出力静電容量、出力抵抗を選択可能
TPS22908EVM-025 に関する概要
TPS22907/08EVM-025 評価基板 (EVM) は、TPS22908 ロード・スイッチの性能評価に役立ちます。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 1A) の下で、TPS22908 に何らかの入力電圧 (1.1V ~ 3.6V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。