TPS22917EVM の特徴
- 入力電圧範囲:1V ~ 5.5V
- 入力電流範囲:0A ~ 2A
- VIN、VOUT、GND、ON の各ピンにアクセス可能
- オンボードの CIN と COUT の各コンデンサ
- オンボードの複数のジャンパを使用して QOD 抵抗を調整する機能
TPS22917EVM に関する概要
TPS22917 評価基板 (EVM) は、TPS22916xx ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS22917EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 2A) の下で、TPS22917 デバイスにさまざまな入力電圧 (1.0V ~ 5.5V) を印加できます。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板の複数のテスト・ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。