TPS22918EVM の特徴
- 入力電圧範囲:1V ~ 5.5V
- 入力電流範囲:0A ~ 2A
- VIN、VOUT、GND、QOD、ON の各ピンにアクセス可能
- オンボードの複数のジャンパを使用して QOD 抵抗を調整する機能
- VIN、VOUT、RON、または立ち上がり時間を測定する目的で、VIN と VOUT のセンス接続が可能
TPS22918EVM に関する概要
TPS22918 評価基板 (EVM) は、TPS22918 ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS22918EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 2A) の下で、TPS22918 にさまざまな入力電圧 (1V ~ 5.5V) を印加できます。オン抵抗、立ち上がり時間、出力プルダウン抵抗のような各種パラメータを、容易かつ高精度に評価できます。