TPS22953EVM の特徴
- 入力電圧範囲:0.7V ~ 5.7V
- VBIAS 電圧範囲:2.5V ~ 5.7V
- 入力電流範囲:0A ~ 5A
- VIN、VOUT、VBIAS、ON の各ピンにアクセス可能
- VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
TPS22953EVM に関する概要
TPS22953 デバイスは、RON の小さいシングル・チャネル・ロード・スイッチであり、動作電圧範囲は 0.7V ~ 5.7V です。TPS22953 には DSQ (0.4mm のピン・ピッチ) および DQC (0.5mm のピン・ピッチ) という 2 種類のパッケージ・バージョンがあり、どちらも TPS22953EVM で評価できます。TPS22953 は 1 個の電圧スーパーバイザを内蔵しており、TPS22953EVM に実装する複数の外部抵抗を使用してその値を設定することができます。