TPS22958EVM の特徴
- 入力電圧範囲:0.6V ~ 5.5V
- VBIAS 電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
- 入力電流範囲:0A ~ 6A
- VIN、VOUT、VBIAS、ON の各ピンにアクセス可能
- VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
- 複数の外部コンデンサを使用し、立ち上がり時間が構成可能
TPS22958EVM に関する概要
TPS22958 デバイスは、RON の小さいシングル・チャネル・ロード・スイッチであり、動作電圧範囲は 0.6V ~ 5.5V です。TPS22958 には DGK および DGN という 2 種類のパッケージ・バージョンがあり、どちらも TPS22958EVM で評価できます。TPS22958DGK は、4A までの最大連続電流をサポートします。TPS22958DGN は、6A までの最大連続電流をサポートします。