TPS22959EVM-079 の特徴
- 入力電圧範囲:0.8V ~ 5.5V
- BIAS 電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
- 入力電流範囲:0A ~ 15A
- VIN、VOUT、ON の各ピンにアクセス可能
- オンボードの CIN と COUT の各コンデンサ
TPS22959EVM-079 に関する概要
TPS22959EVM は、TPS22959 ロード・スイッチ・デバイスを搭載した両面 PCB です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板の複数のテスト・ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。