TPS22965WDSGQ1EVM TPS22965W-Q1 5.7V、4A、16mΩ オン抵抗負荷スイッチ、評価モジュール angled board image

TPS22965WDSGQ1EVM

TPS22965W-Q1 5.7V、4A、16mΩ オン抵抗負荷スイッチ、評価モジュール

価格

数量 価格
+

TPS22965WDSGQ1EVM の特徴

  • 入力電圧範囲:0.8V ~ 5.7V
  • VBIAS の入力電圧範囲:2.5V ~ 5.7V
  • 入力電流範囲:0A ~ 4A
  • 複数の外部コンデンサを使用し、立ち上がり時間が構成可能
  • VIN、VOUT、ON の各ピンにアクセス可能
  • VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用

TPS22965WDSGQ1EVM に関する概要

TPS22965-Q1 デバイスは、RON の小さいシングル・チャネル・ロード・スイッチであり、動作電圧範囲は 0.8V ~ 5.7V です。TPS22965-Q1 は、4A までの最大連続電流をサポートします。

価格

数量 価格
+