TPS22986 評価基板 (EVM) は、TPS22986 電源選択 IC の性能評価に役立ちます。TPS22986 は、使用可能な 2 個の電源電圧から 3.3V 入力を 1 個選択し、選択した入力を、2 個の出力である OUTA と OUTB に接続します。3.3V の電源電圧が 1 つも存在していない場合、出力はハイ・インピーダンスになります。TPS22986 には、Normal (通常) および Control (制御) という 2 つの動作モードがあります。この評価基板は、1 個の TPS22986 IC を搭載しています。