TPS22992EVM の特徴
- VBIAS の電圧範囲:1.5 V ~ 5 V
- VIN 入力電圧範囲:0.1 V ~ 5 V
- 6A の最大連続スイッチング電流動作
- 低オン抵抗 (RON):8.7mΩ (代表値)
- 調整可能なスルーレートと出力放電
- サーマル・シャットダウン
TPS22992EVM に関する概要
TPS22992EVM は、TPS22959 ロード・スイッチ・デバイスを搭載した 2 層 PCB です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板の複数のテスト・ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。