TPS23751EVM-104 の特徴
- 最大 25.5W の PD (受電側) に電力を供給
- 100V 対応、0.5Ω、信頼性の高いホットスワップ MOSFET
- 高効率と Eco-Mode™ 対応
- 同期整流器向けのディスエーブル信号
- PowerPad™ TSSOP パッケージ
- IEEE 802.3at 分類に該当し、ステータス・フラグ搭載
- 包括的な PoE インターフェイスと DC/DC コントローラに対応
- アダプタは ORing をサポート
- プログラマブル周波数
TPS23751EVM-104 に関する概要
TPS23751EVM-104 は、Class 4 (25.5W) PoE PD + PWM コントローラである TPS23751 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。TPS23751 は、フライバック専用のアプリケーションをターゲットにしており、IEEE 802.3at の PoE (Power over Ethernet) に準拠しています。この評価基板は、入力と出力それぞれの電源コネクタ、および回路を評価するための一連のオンボード・テスト・ポイントを実装済みです。