TPS23754EVM-420 の特徴
- 効率的で、汎用市場向けの設計
- 自己駆動型の同期整流器を採用した 2 次側
- PoE (Power Over Ethernet) からの受電で、25W の出力電力を供給。48V アダプタからの受電で、30W の出力電力を供給
- PoE または外部アダプタ (24V と 48V) からの電力供給で動作
- 5V の出力電圧
TPS23754EVM-420 に関する概要
TPS23754EVM-420 は、Class 4 (25.5W) PoE PD + PWM コントローラである TPS23754 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。TPS23754 は、絶縁型コンバータを採用する各種トポロジーで、入力電圧範囲 (Vin) の広い各種アプリケーション (24V ~ 60V) をターゲットにしており、IEEE 802.3at の PoE (Power over Ethernet) 規格に準拠しています。この同期フライバック向け評価基板 (EVM) は、入力と出力それぞれの電源コネクタ、および回路を評価するための一連のオンボード・テスト・ポイントを実装済みです。アクティブ・クランプ・フォワードで、12V、30W の EVM (TPS23754EVM-383) も入手可能です。