TPS23880EVM-008 の特徴
- 8 個の IEEE802.3bt 対応 チャネル PoE PSE コントローラ
- ピンがプログラマブルの I2C アドレス
- 低コスト 2 層PCB
- フレキシブルな動作モード:オート、セミオート、マニュアル
TPS23880EVM-008 に関する概要
TPS23880EVM-008 は、TPS23880 の評価に使用するドーター・カードです。これは 4 ペアの Type-4、8 チャネル PoE (Power-over-Ethernet) PSE (給電側機器) であり、プログラマブル SRAM を搭載しています。このドーター・カードは、キャンパス・スイッチやブランチ・スイッチ、またネットワーク・ビデオ・レコーダーなど、ハイパワーの PSE アプリケーションに適した TPS23880 向けに評価回路やリファレンス回路を提供します。