TPS2410EVM の特徴
5V 電源電圧を使用して、複数のステータス LED に電力を供給します。この電源電圧はジャンパ選択可能であり、複数の TPS2410 の VDD に電力を供給するほか、制御電圧が 3V 未満の場合、グリッチ回路にも電力を供給します。ステータス出力は複数の LED を点灯させて、システム、障害、パワー・グッド、ゲートの各ステータスの条件を視覚的に表示します。User's Guide (英語) の「Test Methods」 (テスト方式) およびそれ以降のセクションで説明している「Glitch Maker」 (グリッチ発生機能) を使用すると、入力電源電圧の両端間に 1Ω の負荷を 100μs にわたって接続することができます。この意図的な中断 (電圧低下) を使用して、ユーザーの皆様は複数のテスト・ポイントの波形をオシロスコープに映し、システムの回復状況を観察することができます。Rset の抵抗は、TPS2410 のターンオフ (無効化) ポイントをプログラム (設定) する目的で使用します。Filter (フィルタ) は、システム・ノイズを補償します。UV と OV の各回路は、入力動作電圧として許容できる限界を設定します。
TPS2410EVM に関する概要
TPS2410EVM は 2 個の TPS2410 と複数の MOSFET を使用して冗長電源電圧を負荷に供給する目的で、2 個の電源のワイヤード OR 設定を実施する評価基板です。