TPS24700EVM-001 の特徴
- +2.5V ~ +20V で動作
- FET 保護を目的とする電力制限はプログラマブル (設定可能)
- プログラマブル障害タイマ
- 外部 NFET 向けのハイサイド・ドライブ
- パワー・グッド出力 (オープン・ドレイン)
- 8 ピン MSOP
TPS24700EVM-001 に関する概要
TPS24700EVM-001 は、正電圧の電力制限ホット・スワップ・コントローラである TPS24700 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、外部 MOSFET と組み合わせて、12V、25A に対応するホット・スワップ・コントローラ向けであり、ラッチオフ・モードに対応しています。