TPS24710EVM-003 の特徴
- +2.5V ~ +20V で動作
- FET 保護を目的とする電力制限はプログラマブル (設定可能)
- プログラマブル障害タイマ
- 外部 NFET 向けのハイサイド・ドライブ
- パワー・グッド出力 - オープン・ドレイン
- 10 ピン MSOP
TPS24710EVM-003 に関する概要
TPS24710EVM-003 は、正電圧の電力制限ホットスワップ・コントローラである TPS24710 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、外部 MOSFET と組み合わせて、12V、25A に対応するホットスワップ・コントローラ向けであり、ラッチオフ・モードに対応しています。
TPS24710EVM-003 は、高効率の電力制限ホットスワップ・コントローラである TPS24712 の評価にも使用できます。TPS24710EVM-003 と、TPS24712 のサンプル・パーツは個別の形でご注文になれます。U2 に実装済みの TPS24710 を取り外して、TPS24712 を取り付けることができます。これらのパーツの違いは、ステータス出力の極性です。TPS24712 の場合、True のときに複数のステータス LED が消灯します。