TPS24751EVM-546 の特徴
- 10A の MOSFET を内蔵したホットスワップ・コントローラには、自動再試行バージョン (TPS24751) と障害発生時のラッチ・バージョン (TPS24750) があります。
- 35A 入出力のねじ込み式端子台。
- 障害とパワー・グッドに対応する複数のオンボード LED。
- ジャンパを使用する、リニア出力上昇 (ゲートの dV/dt 制御) オプション。
- オンボードのテスト・ポイント経由で、デバイス・レベルのすべてのピンへのアクセスが可能。
TPS24751EVM-546 に関する概要
TPS24751EVM-546 は、SOA (安全動作領域) 保護機能を搭載し、MOSFET を内蔵する、高度に洗練されたホットスワップ・コントローラを採用しています。この評価基板は、利便性の高い複数のテスト・ポイント、複数のコネクタ、およびデバイスを包括的に評価するためのさまざまなインジケータを搭載しています。TPS24751 は自動的に再試行を実施するのに対し、TPS24750 はシステム障害の発生後にラッチ状態になります。