TPS25921EVM-637 の特徴
- eFuse の動作電圧範囲:4.5V ~ 18V
- ジャンパを使用して、最大 1.5A まで調整可能な ILIMIT 設定オプション
- 故障とパワー・グッドに対応する複数のオンボード LED
- リニア出力上昇 (ゲートの dV/dt 制御) オプション
- オンボードのテスト・ポイント経由で、デバイス・レベルのすべてのピンへのアクセスが可能
TPS25921EVM-637 に関する概要
TPS25921xD eFuse は高集積の回路保護スイッチおよびパワー・マネージメント・ソリューションであり、小型パッケージに封止済みです。これらのデバイスは、使用する外部部品点数が少なく、複数の保護モードに対応しています。また、過負荷、短絡、電圧サージ、過剰な突入電流に対処する、信頼性の高い保護機能を実現します。電流制限レベルは単一の外部抵抗でプログラム (設定) でき、電流制限の設定は室温の代表値で ±2% の高精度です。
加えて、これらのデバイスは入力バスを事実上切り離すことができ、過電圧事象からシステムを保護します。過電圧の値は、システムのニーズに応じて、シンプルな抵抗を使用するだけでユーザー側で構成できます。