TPS25942EVM-635 の特徴
- 動作電圧範囲:2.7V ~ 18V
- 複数のジャンパを使用して、最大 5A まで調整可能な ILIMIT 設定オプション
- 故障とパワー・グッドに対応する複数のオンボード LED
- リニア出力上昇 (ゲートの dV/dt 制御) オプション
- オンボードのテスト・ポイント経由で、デバイス・レベルのすべてのピンへのアクセスが可能
TPS25942EVM-635 に関する概要
TPS25942XEVM-635 は、2.7V ~ 18V で動作する eFuse (イネーブル ENBLKb が使用できる電流制限機能) であり、双方向 FET を内蔵しているほか、低電圧、過電圧、逆電圧、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能を搭載しています。また、 3 x 4mm の小型 20 ピン QFN パッケージに、アナログ電流モニタも搭載しています。ホット・プラグを実施する際、このデバイスは突入電流を制限するほか、dVdT ピンに取り付ける 1 個のコンデンサを使用する方法で出力の上昇レートもプログラマブル (設定可能) です。