TPS26624-25EVM の特徴
- 4.5~57V の入力動作電圧範囲
- 25mA~800mA のプログラマブル電流制限機能
- 逆入出力極性保護機能
- プログラマブルな出力スルーレート制御機能、UVLO および OVP
- 出力電圧に対応する LED ステータス・インジケータ
TPS26624-25EVM に関する概要
TPS26624-25EVM を使用すると、TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS2662X のリファレンス回路を評価できます。TPS2662X デバイスは、4.5V~57V、800mA の産業用 eFuse であり、双方向 FET と、低電圧、過電圧、入出力逆極性、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能を搭載しています。