TPS40304EVM-353 の特徴
- 600kHz で動作
- ハイサイド MOSFET の CSD16410 とローサイド MOSFET の CSD16321 を使用
- この基板は 8V ~ 14V の入力をサポート
TPS40304EVM-353 に関する概要
TPS40304EVM-353 評価基板は、公称 12V の入力バスから、1.2V の出力電圧で、最大 20A を供給する同期整流降圧コントローラです。この評価基板は、単一電源電圧から起動する設計を採用しており、追加のバイアス電圧を必要としません。この基板は、高い電力密度と高効率を目的として、TI の NexFET™ 高性能 MOSFET を複数使用しています。