TPS53355EVM-743 の特徴
- 500kHz で動作
- 複数のジャンパを使用して、周波数、ソフト・スタート時間、FCCM (強制連続導通モード) /eco-Mode いずれかの動作を選択可能
- この基板は 8V ~ 14V の入力をサポート
TPS53355EVM-743 に関する概要
TPS53355EVM-743 評価基板は、12V の入力バスから、1.5V の固定出力電圧で、最大 30A を供給します。このデザインは、全負荷時に 89.5% の効率を達成します。
数量 | 価格 |
---|---|
+ |
TPS53355EVM-743 評価基板は、12V の入力バスから、1.5V の固定出力電圧で、最大 30A を供給します。このデザインは、全負荷時に 89.5% の効率を達成します。