TPS53681EVM-002 の特徴
- VIN (入力電圧):4.5V~17V
- 6+2 相または 5+3 相の構成が可能
- 最大 300A という大電力の ASIC や FPGA 向けのテストをサポート
- 動的負荷をサポート
TPS53681EVM-002 に関する概要
TPS53681EVM 評価基板を使用すると、低電圧、大電流、降圧のポイント・オブ・ロード (PoL) アプリケーションで、CSD95490 スマート電力段と組み合わせて使用する場合の TPS53681 コントローラの動作特性を評価できます。この場合、付属の PMBus インターフェイスを使用して、構成、制御、機能の監視を実施することになります。
このデバイスは 4.5V ~ 17V の範囲の電源電圧を使用して動作し、PMBus インターフェイスと TI の Fusion Digital Power™ Designer ソフトウェア経由のプログラミング (設定) と監視に対応しています。