TPS54202EVM-716 の特徴
- 8V ~ 28V の入力電圧範囲
- 40μA の超低静止電源電流 (IQ)
- 94.06% の効率 (VIN = 12V、IO = 1A)
- 0.6V の内部電圧リファレンス
- 2μA のシャットダウン時静止電流
- パルス・スキッピング Eco-Mode による高い軽負荷効率
- 単調増加のスタートアップを通じてプリバイアス済み出力を実現
- 同期動作する 148mΩ と 78mΩ の各 MOSFET を搭載し、2A の連続出力電流に対応
TPS54202EVM-716 に関する概要
TPS54202EVM-716 は、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54202 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、8V ~ 28V の入力電圧を 5V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 2A の出力電流を供給します。このソリューションは 40μA の超低静止電源電流 (IQ) を達成するほか、複数の MOSFET と内部補償を内蔵して、電流モード制御機能を実装する方法で外部部品点数を低減し、設計全体の小型化に貢献します。148mΩ と 78mΩ の各 MOSFET の内蔵、低静止電源電流、軽負荷時のパルス・スキッピング機能 (別名エコ・モード) を通じて、94.06% という効率最大化を実現しています。また、イネーブル・ピンを使用すると、シャットダウン・モードを有効にして、シャットダウン時電源電流を 2μA に低減できます。