TPS54328EVM-686 の特徴
- 高速な負荷過渡応答
- 低出力リップルで、出力セラミック・コンデンサが使用可能
- デューティ・サイクルの低いアプリケーション向けに最適化した、高効率の FET を複数内蔵
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス印加のソフト・スタート
- 700kHz のスイッチング周波数で動作
- Eco-Mode:軽負荷条件下の効率向上
TPS54328EVM-686 に関する概要
TPS54328EVM-686 は、同期整流降圧コンバータ TPS54328 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS54328EVM-686 は、4.5V ~ 18V の入力で動作し、1.05V の出力で最大 3A を負荷に供給します。TPS54328 の主制御ループは D-CAP2™ 制御モードを使用し、位相補償を目的とする外部コンポーネントの必要なしで超高速過渡応答を実現します。