TPS54336AEVM-010 の特徴
- 8V ~ 28V の入力電圧範囲
- 96.5% の効率 (VIN = 8V、IO = 0.7A)
- 0.6V の内部電圧リファレンス
- 2μA のシャットダウン時静止電流
- パルス・スキッピング Eco-Mode による高い軽負荷効率
- 単調増加のスタートアップを通じてプリバイアス済み出力を実現
TPS54336AEVM-010 に関する概要
TPS54336AEVM-010 は、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54336A の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、8V ~ 28V の入力電圧を 5V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。TPS54336A は複数の MOSFET を内蔵し、電流モード制御機能を実装する方法で外部部品点数を低減し、設計全体の小型化に貢献します。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET の内蔵、低静止電源電流、軽負荷時のパルス・スキッピング機能 (別名エコ・モード) を通じて、効率を最大化しています。イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに移行でき、シャットダウン時の消費電流は2μAに低下します。