TPS54620EVM-374 の特徴
- 外部クロックに同期
- 動作時の接合部温度範囲:–40℃ ~ 150℃
TPS54620EVM-374 に関する概要
TPS54620EVM-374 は、TPS54620 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、3.5mm x 3.5mm の QFN パッケージに封止済みで、4.5V ~ 17V の入力電圧を 3.3V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 6A の出力電流を供給します。ライン過渡および負荷過渡時に性能を向上させるには、外部周波数補償機能も簡素化できる一定周波数のピーク電流モード制御をデバイスに実装します。TPS54620 は、外部クロックと同期可能で、ノイズの影響を受けやすいアプリケーションにも適しています。