TPS546B24AEVM-1PH の特徴
- 1.2V で 20A の出力
- 選択可能な内部補償
- PMBus 経由でプログラマブルなスイッチング周波数は 225kHz ~ 1.5MHz
- PMBus 遠隔測定 (テレメトリ) の対象は、VIN、VOUT、IOUT、ダイの内部温度
- PMBus 経由のアダプティブ電圧スケーリング (AVS) とマージン測定
- 内部 FB デバイダ (分圧抵抗) を使用する差動リモート・センス機能は、TJ が -40℃ ~ 150℃ の範囲内で 1% 未満の VOUT 合計誤差を達成
TPS546B24AEVM-1PH に関する概要
TPS546B24AEVM-1PH は、TPS546B24A 20A 降圧コンバータ向けの評価基板 (EVM) です。TPS546B24A デバイスは、PMBus インターフェイスを搭載したスタッカブル同期整流降圧回路であり、公称 2.95V ~ 18V の電源電圧範囲で動作します。このデバイスを使用する場合、PMBus インターフェイス経由のプログラミングと監視が可能です。