TPS546C23EVM1-746 の特徴
- 500kHz で動作
- PMBus を使用して、電流、電圧、温度を監視
- 35A 出力時に 10mVpp のリップル
- この基板は 5V ~ 18V の入力をサポート
TPS546C23EVM1-746 に関する概要
TPS546C23EVM1-746 評価基板は、2 個の個別降圧コンバータを搭載しています。これらのコンバータは、公称 12V バスを入力として変換に使用し、2 個のレギュレーション済み 0.9V 出力を生成して、各出力で最大 35A の負荷電流を供給します。TPS546C23EVM1-746 は、テレメトリー (遠隔測定) 機能を実装している PMBus インターフェイスを搭載した、標準的な単相出力電圧アプリケーションで、TPS546C23 を提示する設計を採用しています。