TPS546D24AEVM の特徴
- 2 個のデバイスをスタックしたカレントシェアに対応
- 選択可能な内部補償
- PMBus 経由でプログラマブルなスイッチング周波数は 225kHz ~ 1.5MHz
- PMBus テレメトリの対象は、VOUT、IOUT、ダイの内部温度
- アダプティブ電圧スケーリング (AVS) とマージン測定
- 内部 FB デバイダ (分割抵抗) を使用する差動リモート・センシングは、TJ が -40℃ ~ 150℃ の範囲内で 1% 未満の VOUT 合計誤差を達成
TPS546D24AEVM に関する概要
TPS546D24AEVM-2PH 評価基板 (EVM) は、2 個の TPS546D24A デバイスを採用した 2 相降圧コンバータです。TPS546D24A デバイスは、PMBus インターフェイスを搭載したスタッカブル同期整流降圧回路であり、公称 2.95V ~ 16V の電源電圧範囲で動作します。このデバイスを使用する場合、PMBus インターフェイス経由のプログラミングと監視が可能です。