TPS548D22EVM-784 の特徴
- 650kHz の動作
- この基板は 5V ~ 16V の入力をサポート
TPS548D22EVM-784 に関する概要
TPS548D22EVM-784 評価基板は、公称 12V の入力バスから、1.0V の出力電圧で、最大 40A を供給します。このデザインは、89% のピーク効率を達成します。
数量 | 価格 |
---|---|
+ |
TPS548D22EVM-784 評価基板は、公称 12V の入力バスから、1.0V の出力電圧で、最大 40A を供給します。このデザインは、89% のピーク効率を達成します。