TPS549B22EVM-847 の特徴
- 高速過渡応答と外部部品点数の低減に役立つ D-CAP3™ 制御モード
- 0.5%、900mV のリファレンス電圧と差動リモート・センス機能により、厳格な出力電圧レギュレーション精度を実現
- PMBus を通じた出力電圧のマージン測定と障害報告機能
TPS549B22EVM-847 に関する概要
TPS549B22EVM-847 は、TPS549B22 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、5mm x 7mm の QFN パッケージに封止済みで、1.5V ~ 18V の入力電圧を 1.0V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 25A の出力電流を供給します。この基板は複数のテスト・ポイントを実装しているので、重要な波形のプローブ作業に関する利便性が向上します。また、Fusion Power Designer とのインターフェイスを通じて、PMBus インターフェイスを評価することもできます。