TPS60500EVM-193 の特徴
- 入力電圧:2.5V~6.5V
- 出力電圧:1.5V±3%
- 出力電流:最大 250mA
- オープン・ドレインのパワー・グッド出力
TPS60500EVM-193 を使用して、TPS6050x ファミリの他のデバイスを評価することもできます。必要な唯一の変更は、TPS60500 を適切なデバイスに置き換え、フィードバック・ピンを固定電圧バージョンの出力に直接接続することです。
TPS60500EVM-193 に関する概要
TPS60500EVM-193 は、高効率の降圧チャージ・ポンプである TPS60500 の評価ツールです。TPS60500 の出力電圧は 0.8V ~ 3.3V の範囲で調整可能です。この評価基板 (EVM) は、出力電圧を 1.5V に初期設定しています。TPS60500 は 1.8V ~ 6.5V の入力電圧範囲で動作します。入力電圧は、選択した出力電圧を少なくとも 1V 上回っている必要があります。このデバイスは、最大 250 mA の出力電流を供給します。