TPS61094EVM-066 TPS61094 双方向昇降圧コンバータ評価モジュール angled board image

TPS61094EVM-066

TPS61094 100-nA quiescent current bi-directional buck/boost converter evaluation module

価格

数量 価格
+

TPS61094EVM-066 の特徴

  • 入力電圧範囲:0.7V ~ 5.5V
  • 出力電圧範囲:2.7V ~ 5.4V
  • バレー電流制限:最小 1.7A
  • 2mm x 3mm の WSON パッケージ

TPS61094EVM-066 に関する概要

TPS61094 は、入力と出力の間にバイパス・スイッチを実装した、双方向の同期整流昇降圧コンバータです。このデバイスは、e メーター・アプリケーションやスーパーキャパシタ・バックアップ・アプリケーション向けの電源ソリューションを実現します。TPS61094 は入力電圧範囲が広く、最大 5.5V の出力電圧を供給できます。TPS61094 を降圧モードで使用してスーパーキャパシタを充電する場合、2 個の外部抵抗を使用して充電電流と充電終了電圧をプログラム (設定) することができます。TPS61094 を昇圧モードで動作させる場合、1 個の外部抵抗を使用する方法で出力電圧をプログラム (設定) できます。

価格

数量 価格
+