TPS61099EVM-023 の特徴
- 入力電圧範囲:0.7V~5.5V
- 出力電圧範囲:1.8V~5.5V
- 1μA の静止電流
- 代表値 1A のピーク・スイッチ電流制限
- シャットダウン時に優れた切断能力
TPS61099EVM-023 に関する概要
TPS61099x は、超低静止電流が 1μA の同期整流・昇圧コンバータです。入力電圧範囲は 0.7V~5.5V です。このデバイスは、1.8V~5.5V の範囲で、固定出力電圧と可変出力電圧をサポートしています。インダクタのピーク電流制限の代表値は 1A であり、3.3V 入力から、5V、300mA を出力することができます。TPS61099x の DRV パッケージ・バージョンを評価できるように、評価ボードが用意されています。