TPS61194Q1EVM の特徴
- 入力電圧:4.5V ~ 40V
- 出力電圧:最大 45V
- 4 つの LED チャネル
- 出力電流は 100mA/チャネル
- スイッチング周波数 300kHz ~ 2.2MHz
TPS61194Q1EVM に関する概要
TPS61194Q1EVM 評価モジュール(EVM)は、このデバイスの動作と性能の評価に役立ちます。 TPS61194Q1EVM は TPS61194-Q1 を使用して、最大 4 つの LED ストリング(各ストリングは最大 12 個の LED、また全体で最大 36 個の LED)を駆動し、高い効率の LCD バックライトを実現します。 TPS61194Q1EVM の出力電圧と出力電流の定格に関する情報は、TPS61194-Q1 のデータシートに掲載されています。 バッテリ接続用の電源コネクタ、また各信号に対応するテスト・ポイントは、評価ボードに実装されています。 LED の輝度は、外部 PWM 信号で制御できます。 単独の LED ボードを負荷として使用でき、または LCD パネルを出力コネクタに接続することもできます。