TPS62810EVM-015 の特徴
- 入力電圧範囲:2.7V ~ 6.0V
- 0.6V ~ 5.5V の調整可能な出力電圧
- 1.8MHz ~ 4MHz の調整可能なスイッチング周波数
- 動作時静止電流:15μA
- パワー・セーブ・モードにより軽負荷時の効率を向上
- 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
TPS62810EVM-015 に関する概要
TPS62810EVM-015 評価基板 (EVM) は、TPS6281X-Q1 車載降圧コンバータ・ファミリの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 4A の出力電流を供給します。