TPS62826EVM-794 の特徴
- 入力電圧範囲:2.4V ~ 5.5V
- 1.8V の出力電圧 (調整可能)、1% の精度
- 3A の出力電流
- 最大 97% の効率
- ソリューションの最大の高さは 1mm
- 動作時静止電流:4μA
- 31mm² のトータル・ソリューション・サイズ
- 互いにピン互換性のある、2A、3A、4A の各デバイス (TPS62825/6/7) が利用可能
TPS62826EVM-794 に関する概要
TPS62826EVM-794 評価基板 (EVM) は、TPS62826 DCS-Control 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は最大 3A の出力電流に対応し、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1% 精度で 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換するほか、ソリューションの最大の高さを 1mm に抑えています。TPS62826 は、1.5 x 1.5mm² の小型 QFN パッケージに封止済みであり、SSD (ソリッド・ステート・ドライブ)、コンピューティング、ファクトリ・オートメーションなどの各種機器で使用するポイント・オブ・ロード (PoL) コンバータに適した、高効率、小型のソリューションです。