TPS62840-1DLCEVM55 の特徴
- 1.8V ~ 6.5V の入力電圧範囲
- 750mA の出力電流
- 60nA の静止電流
- 1.5 x 2.0mm² の QFN パッケージ
- 0.8V ~ 3.3V の出力電圧範囲をサポートする 2 個の独立回路
TPS62840-1DLCEVM55 に関する概要
TPS62840-1DLCEVM55 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS6284XDLC ファミリを評価できます。このファミリは、静止電流 (IQ) が 60nA の 750mA 降圧コンバータで、1.5mm x 2.0mm の小型 QFN パッケージに封止済みです。この評価基板は、0.8V ~ 3.3V の範囲の出力電圧を生成する個別の回路を 2 個搭載しています。受け入れる入力電圧は、それより高い 1.8V ~ 6.5V の電圧範囲内です。TPS6284XDLC の静止電流 (IQ) は非常に小さいので、ウェアラブル・デバイス、ビル・オートメーション、IoT (モノのインターネット) など、電流消費が非常に小さい状態に対応している各種システムで、長いバッテリ動作時間を実現できます。