TPS65100EVM-030 の特徴
付属の開発ツール:
- TPS65100PWP IC を搭載した、テスト済みの TPS65100EVM-030 評価基板
- 以下の情報を掲載しているユーザー・ガイド (SLVU101)
- 回路図
- 部品表 (BOM)
- 部品の配置
- 評価基板 (EVM) のレイアウトとセットアップ
- TPS6510x デバイスのデータシート (SLVS496A)
TPS65100EVM-030 に関する概要
TPS65100EVM-030 は、TFT LCD ディスプレイ向けのマルチチャネル電源である TPS6510x の評価ツールです。この評価基板は 2.7V ~ 5.8V の範囲内の入力電圧に対応し、10V、-5V、23V の各電圧を出力して、TFT ディスプレイに電力を供給します。抵抗帰還ネットワークを変更すると、他の電圧に調整することができます。加えて、TPS6510x は VCOM バッファ電圧を供給するほか、3.3V LDO コントローラを内蔵しています。