TPS65988DJEVM の特徴
- 100W のソースまたはシンク
- 代替モードをサポート (DisplayPort)
- PD 3.0 のファスト・ロール・スワップ (高速な役割交代)
- I2C マルチ・マスターとスレーブの一方または両方に対応
- SPI/I2C デバッガとプログラマを内蔵
- USB Type-C と Power Delivery (PD) 採用の各種アプリケーション向けに包括的な構成が可能
TPS65988DJEVM に関する概要
TPS65988DJEVM は、デュアル・ポート USB Type-C と Power Delivery (PD) を使用する各種アプリケーション向けの評価基板です。その結果、ユーザーはさまざまな電力プロファイルと、DisplayPort のような代替モードを策定し、既存の USB Type-C と Power Delivery システムをデバッグすることができます。