TPS7A30-49EVM-567 の特徴
- 幅広い入力電圧範囲:TPS7A4901 (3.0V to 36V), TPS7A3001 (-3.0V to -36V)
- 負荷、ライン、温度に対する.5%の精度
- >2µFのセラミック出力コンデンサで安定動作
- 低ノイズ/高PSRR
- プログラマブル・ソフトスタート
TPS7A30-49EVM-567 に関する概要
TPS7A30-49EVM-567は、TPS7A3001とTPS7A4901DGN (3mm x 5mm MSOP-8)パッケージのLDOリニア・レギュレータ評価用にフルに組み立て/テストされた評価基板です。TPS7A30-49EVM-567 は出力-15V、+15V それぞれ独立した回路が含まれています。これらの -15V と +15V の電源ラインは独立した回路構成となっており、評価を容易にするために、同モジュール上に搭載してあります。