TPS7A53EVM-005 の特徴
- 車載グレード
- 電源リップルの優れた除去:能力:500kHz 時 40dB
- 出力電圧ノイズ:4.4μVRMS
- 可変ソフトスタート突入電流制御
- オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
TPS7A53EVM-005 に関する概要
TPS7A53EVM-005 評価基板 (EVM) は、TPS7A53-Q1 デバイスの動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、車載グレード、3A 低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータです。
この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 3 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス・デザインを意図した構成を採用しています。